Publikovat produkty
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota18850000
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůBits Wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)575
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika