Publikovat produkty
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumi_floor
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůAlumi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-27
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)63
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika