Publikovat produkty
dB screen with corkboard 800x1565
dB screen with corkboard 800x1565
    Abstracta

    dB screen with corkboard 800x1565

    dB is a screen system that serves as a discreet scenery set for open office environments and designed to be brought to life by the people who work there. Thomas Bernstrand’s aim in designing dB was to enable people to make an impression on their surroundings – to cast the individual as a co-creator. The screens can thus be upholstered in any fabric, and the series includes a whiteboard-faced screen, a cork-faced screen for bulletins, and a range of clever accessories to accommodate photos, magazines and other personal items. Bernstrand’s reputed mischievousness as a designer shows up in the form of an optional flower pot, balanced improbably on the top edge of the dB screen.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadB_screen_with_corkboard
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůdB
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1565
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)165
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika