Publikovat produkty
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Specifikace
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMoon-Absorber
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůMoon
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika