Publikovat produkty
Softline Modesty panel table screen
Softline Modesty panel table screen
    Abstracta

    Softline Modesty panel table screen

    Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSoftline-modesty-panel-table-screen
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůSoftline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika