Publikovat produkty
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    The Soneo table screen is suspended as standard, it is available in two different thickness, 50 and 30 mm respectively. Fastens to the table edge using angle fitting. The 50 mm table screen can be fitted with a function rail with various practical accessories for the workplace.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoneo_table
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůSoneo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika