Publikovat produkty
Stitch floor 810x1540x85
Stitch floor 810x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 810x1540x85

    Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastitch_floor_810x1540x85
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůStitch
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1541
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika