Publikovat produkty
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    One-piece ADA transfer shower stall for new construction. Inside dimensions 36" x 36" for ADA compliance, 5/8″ low threshold, center drain, pre-leveled base, right receiver return flange, reinforced walls, fiberglass reinforced with durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Specifikace
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Right receiver return flange
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38-x-38-ada-transfer-shower-right-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Skupina výrobkůADA Showers
    • Skupina produktůADA Transfer Showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)77.75
    • Šířka (palce)38
    • Hloubka (palce)38
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy