Publikovat produkty
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 34" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůADA Shower Bases
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.63
    • Šířka (palce)62
    • Hloubka (palce)36
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky