Publikovat produkty
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan designed for larger layouts. Features a 4" low-step threshold for easier walk-in entry, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůANSI B Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky