Publikovat produkty
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

ADA acrylic shower pan with inside dimensions of 60" by 30", designed to meet ADA requirements. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, durable acrylic construction, made in the USA.

Specifikace
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Skupina výrobkůShower Pans
  • Skupina produktůADA Shower Bases
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky