Publikovat produkty
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    Freedom ADA roll in shower pan with 60" x 30" inside dimensions and a right-hand drain to match existing rough-in locations. Features a 1" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Outside Dimensions: 62 7/16” x 32 1/4” x 4 1/2”
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-RIGHT-Drain-APF6232BFPANR
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůADA Shower Bases
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy