Publikovat produkty
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
    Acquabella

    ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm

    Shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces.The new ARQ shower tray with its new ZERO texture, a minimal microtexture perfectly adapted to the requirements, needs and the most current trends of the market.
    Specifikace
    • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARQ_ZERO_Shower_Tray_1000x700mm
    • Skupina výrobkůArq
    • Skupina produktůShower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)34
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika