Publikovat produkty
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Archivovány

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Specifikace
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Skupina výrobkůBase
    • Skupina produktůShower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1400
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units