Publikovat produkty
4836LST Shower Pan
4836LST Shower Pan
    Gemstone

    4836LST Shower Pan

    The Gemstone 4836LST 2 1/2” threshold allows for a low clearance threshold while allowing excellent drainage. The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has
    designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
    Gemstone shower pans carry a 10 year factory warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions


    Specifikace
    • OD: 48” x 36” (1219 mm x 914 mm)
      Threshold Height: 2 1/2” (64 mm)
      Rough Opening: 48 1/4” x 36 1/4” (1225 mm x 921 mm)
      Shower Pan Weight: 108 lbs. ( 50kg.) 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4836-lst
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůLow Standard Theshold
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 15
    • Název OmniClassShower Enclosure Bases
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems