Publikovat produkty
DW-5040 Flush Access Door, For Drywall
Acudor

DW-5040 Flush Access Door, For Drywall

Application

  • Designed specifically for installation in drywall walls and ceilings after the drywall has been installed

Product Features

  • Formed door panel with flanges on four sides
  • Unique concealed hinge, door flange is a perforated taping bead with pre-punched holes
Specifikace
  • DW-5040 Access Door Specifications:

    Material: 20 gauge galvanized formed door panel, 26 gauge galvanized frame

    Door: Formed door panel with multiple bends for added strength, flanged on four sides, Integral perforated taping bead adds rigidity

    Hinge: Concealed

    Standard Latch: Slot screwdriver operated cam latch Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key; allen head cam latch; spanner head cam latch, torx

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with white baked-on polyester powder coat on door panel. Frame to be mill finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadw-5040-flush-access-door
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůFlush Mount
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors