Publikovat produkty
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Specifikace
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatd-5025-recessed-access-door
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůSpecialty
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors