Publikovat produkty
UF-5000 Universal Flush Access Door
Acudor

UF-5000 Universal Flush Access Door

Application
•  Installation in Drywall, Plaster, Masonry, Tile or any flush surface

Product Features
•  Door panel has rounded safety corners providing an architecturally pleasing appearance
•  One piece trim flange will not rack, sag or distortion
•  Unique continuous concealed hinge will not bind

Specifikace
  • UF-5000 Access Door Specifications:

    Material: Up to 16” X 16” - 16 gauge, 18 gauge mounting frame, over 16” X 16” - 14 gauge door, 16 gauge mounting frame 

    Door: Flush to frame with rounded safety corners 

    Mounting Frame: One piece outer flange welded to mounting frame 

    Hinge: Contiuous, concealed 

    Latch: Stainless Steel screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel OR Stainless Steel:  Type 304 - #4 satin polish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauf-5000-universal-flush-access-door
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůFlush Mount
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors