Publikovat produkty
ED-2002 Universal Flush Access Door
Acudor

ED-2002 Universal Flush Access Door

Application
Installation in Drywall, Plaster, Masonry, Tile or any flush surface
Economical and attractive access door for walls & ceilings

Product Features
Formed door panel
Concealed hinge
12" x 12" and smaller doors have bend tabs to aid in installation


Specifikace
  • ED-2002 Access Door Specifications: 
    Material: 18 gauge steel door and frame

    Door: Flush to frame with reinforced edges

    Mounting Frame: 1” wide outside flange with 1 7/16” deep mounting Frame: Knock over mounting tabs provided on 6x6, 8x8, 10x10 and 12x12

    Hinge: Concealed Hinge Pin

    Latch: Stainless steel slot screwdriver operated cam latch

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key

    Finish: 5 Stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaed-2002-universal-flush-access-door
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůFlush Mount
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors