Publikovat produkty
2000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts and dolly trucks. They are also used for dock to ground access. Inquire about these recessed loading dock lifts today.
Specifikace
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Skupina výrobkůDock Equipment
  • Skupina produktůHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Popis Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 15
  • Název OmniClassLoading Dock Lifts
  • Kód CSI UniFormat IID1010
  • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts