Publikovat produkty
Exhaust fan VCR.HD
AERECO Polska
Archivovány

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVCR-HD
  • Skupina výrobkůExhaust roof fan
  • Skupina produktůVCR.HD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)470
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Název UNSPSCFans
  • Kód UNSPSC40101604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Popis Uniclass 2015Fans
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Číslo OmniClass23-33 31 19
  • Název OmniClassFans
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC