Publikovat produkty
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Exhaust fans for terrace or pitched roof Solidity and performance for collective installations The VTZ fans range offers five models with capacities going from 500 m3/h up to 7 000 m3/h for the equipment of collective dwellings, offices, schools or other buildings. The VTZ fans are designed for an outdoor installation, in terrace or on a pitched roof. Many connecting parts are available to adapt to different encountered cases. The VTZ fans are characterized by their solidity and by an excellent energy efficiency, thanks to the use of high-performance electronic commutation motors and to an integrated pressure control device.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVTZ
  • Skupina výrobkůExhaust fan
  • Skupina produktůVTZ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Název UNSPSCFans
  • Kód UNSPSC40101604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Popis Uniclass 2015Fans
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Číslo OmniClass23-33 31 19
  • Název OmniClassFans
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC