Publikovat produkty
Chiocciola
Agape Design

Chiocciola

Doccia a forma di chiocciola ad isola, ad angolo o ad incasso, con ingresso a destra o a sinistra. Piatto in Exmar bianco. Parete in Parapan® trasparente. È completata da accessori in acciaio inox da agganciare al bordo superiore della parete doccia. cm 163 x 202,5h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAgape_01
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůChiocciola
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-07-17
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)1630
  • Šířka (mm)1360
  • Hloubka (mm)2025
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503