Publikovat produkty
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 z 5 hvězdiček4.0(33 recenze)
A concealed mounted, 1" outside diameter, satin finish stainless steel, shower curtain rod with white vinyl shower curtain (72" H) and SS shower curtain hooks. Rod and curtain available in various widths. For general purpose use at shower stall or bathtub locations. Pricing based upon standard shower stall dimensions of 36" x 36" and a standard curtain height of 72".
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5170
  • Skupina výrobkůRod
  • Skupina produktůShower Curtain
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1803
  • Šířka (mm)107
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem