Publikovat produkty
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Specifikace
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • Skupina výrobkůNon MotAirDiffusion
  • Skupina produktůAir Grille
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC010348
  • Název ETIMVaned grille
  • Název UNSPSCDucts
  • Kód UNSPSC401419
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment