Publikovat produkty
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Specifikace
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAZControl_AZVAFCBX
    • Skupina výrobkůAZControl
    • Skupina produktůAirzone Control
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)195
    • Hloubka (mm)55.5
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)616
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCRegulátor
    • Kód ETIMEC010216
    • Název ETIMFixed-application controller
    • Název UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Kód UNSPSC40
    • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
    • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Číslo OmniClass23-27 15 23
    • Název OmniClassHVAC Controls
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika