Publikovat produkty
Motorized plenum Samsung standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Samsung standard 5 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEasyzone_AZEZ6SAMST_5
  • Skupina výrobkůEasyzone
  • Skupina produktůMotorized plenum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)1425
  • Hloubka (mm)454
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálSheet metal
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC011777
  • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Název UNSPSCDucts
  • Kód UNSPSC401419
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika