Publikovat produkty
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(10 recenze)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Specifikace
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa