Publikovat produkty
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Specifikace
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty