Publikovat produkty
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(61 recenze)

    The BLOCCO Chair, designed by Naoto Fukasawa for Plank, is a chair made of natural ash that can be either lacquered, black-stained lacquered or open-pore top-lacquered. The available colour options include grey, white and blue. The chair is stackable.

    Specifikace
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBlocco-Chair
    • Skupina výrobkůBlocco
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products