Publikovat produkty
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench
    AJ Products

    Anna All-in-one bench

    • Birch laminate
    • Modern design

    The Anna seating group, designed and produced by AJ Products, provides a flexible seating area. It comprises a stable, grey lacquered metal frame and a bench and table top in durable birch laminate - ideal for public spaces as laminate is durable and easy to maintain.

    Specifikace
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAnna-Bench-Table
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)785
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)30.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches