Publikovat produkty
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
    AJ Products
    Archivovány

    Armchair CRICKET

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Specifikace
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.24kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArmchair-CRICKET
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)17.24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky