Publikovat produkty
Attend
Attend
    AJ Products

    Attend

    • Ergonomic sitting position
    • Stackable
    • Suits many environments

    Stackable, mid-height stool with a slightly tilted seat for an ergonomic sitting position. The stool is easy to place and is equally suitable for meetings or in the canteen. The seat is padded and upholstered in fabric made from natural textile fibres.

    Specifikace
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAttend-Stool
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)658
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)464
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
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
    Podobné produkty