Publikovat produkty
Baltimore Bar stool
AJ Products
Archivovány

Baltimore Bar stool

4.3 z 5 hvězdiček4.3(17 recenze)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Specifikace
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBaltimore-Bar-Stool
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKůže
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Popis Uniclass 2015Stools