Publikovat produkty
Bench seat ZET  1800x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1800x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Specifikace
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůSeating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
Podobné produkty