Publikovat produkty
Bookcase THEO 1000x450x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Specifikace
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units