Publikovat produkty
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

4.2 z 5 hvězdiček4.2(18 recenze)
Stationary, wire, shelving unit. Unit has fully adjustable shelves constructed of stainless steel. For use in general purpose storage areas. Shelving is provided in various sizes and configurations. Price provided is for a unit approximately 74"H x 18"D x 48"W with four shelves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM2055
  • Skupina výrobkůShelving
  • Skupina produktůStorage
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1880
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem