Publikovat produkty
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Specifikace
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Skupina výrobkůLounge and hallway
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Popis Uniclass 2015Coffee tables