Publikovat produkty
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Specifikace
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)925
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Čistá hmotnost (kg)54.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Popis Uniclass 2015Drawer units