Publikovat produkty
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
Double pedestal executive desk, 30" high X 72" wide X 36" deep with center pencil drawer, three (3) box drawers and reference slide in right hand pedestal; one (1) box drawer, one (1) file drawer, and reference slide in left hand pedestal, locks for each section (pedestal) of the desk, and metal suspension hardware for the file drawer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0650
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůExecutive
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)1830
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem