Publikovat produkty
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm
AJ Products

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 z 5 hvězdiček3.7(12 recenze)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Specifikace
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)735
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)35.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables