Publikovat produkty
Canteen table SANNA 700x700x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 700x700x720mm

  • Solid beech tabletop
  • Adjustable feet
  • Flat oval tubular frame

Rectangular café table with a sturdy table top. The table has adjustable feet and a stand made of flat oval tubes that are curved at the bottom.

Specifikace
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)14.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs