Publikovat produkty
Canteen table SANNA 900mm
AJ Products

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Specifikace
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCanteen-table-SANNA-900mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs