Publikovat produkty
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 z 5 hvězdiček3.2(5 recenze)
  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Oval table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the base.

Specifikace
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCanteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)33.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs