Publikovat produkty
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS
    AJ Products

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Specifikace
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-light-EOS
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)63
    • Šířka (mm)1180
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps