Publikovat produkty
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)
Ceiling mounted television bracket for flat panel LCD and Plasma screens. The bracket shall be a universal style mount with a load capacity of 200 pounds with adjustments of 0-15 degree tilt and 360 degree swivel. Shall be capable of accommodating various size units.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5215
  • Skupina výrobkůBracket
  • Skupina produktůTelevision
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)86
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem