Publikovat produkty
Ceiling light FOLD
AJ Products
Archivovány

Ceiling light FOLD

  • Modern design
  • Made of metal
  • Cast fittings

    A unique, high-quality pendant lamp with a modern design.Pendant lamp FOLD is a unique light fitting in a modern style. Punched details and cast fittings make it a stylish interior detail that looks great over a breakout area or even over a conference table.

    The high quality ceiling light is made of metal that allows the light to cast a comfortable and pleasant glow.

    The lamp is designed for fitting on a ceiling hook and has a cable length of 2 m.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections.
    Plug can be purchased separately.
Specifikace
    • Height:368 mm
    • Width:333 mm
    • Max. wattage:40 W
    • Cord length:2000 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:3.5 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-light-FOLD
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůLightning
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)368
  • Šířka (mm)333
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG000028
  • Název ETIMLamps
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps