Publikovat produkty
Stub Table
Fritz Hansen

Stub Table

4.1 z 5 hvězdiček4.1(30 recenze)
An elegant side table by Danish architect Mette Schelde integrates wood and glass seamlessly. Wood and glass merge smoothly within this unique table design. Inspired by landscapes of wood stumps, Stub (which means ‘stump’ in Danish) has a clear glass circle that floats around the base with no visible screws or mountings.
Specifikace
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMS11
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůStub Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)445
  • Šířka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products