Publikovat produkty
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 370mm armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    Specifikace
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaChildrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)305
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty