Publikovat produkty
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Specifikace
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůSeating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)3.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Dostupnost regionu

Evropa